Termix VVX-B

Termix VVX-B, Тип 1-2, Назва регулятора опалення: ECL 110, Назва регулятора системи ГВП: AVTB

144H0036

Тип продукту: Termix VVX-B, Тип 1-2, 16 бар, 120 °C, ECL 110, AVTB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 м³/год
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 м³/год
Material DescriptionTermix VVX-B-1-2
Product line33
Варіант кожухаДодатковий
Висота без кожуха [мм]810 мм
Висота з кожухом [мм]810 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]360 мм
Глибина з кожухом [мм]430 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix VVX-B-1-2
Назва регулятора опаленняECL 110
Назва регулятора системи ГВПAVTB
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPb112811d-a0c6-4232-b799-197287990afd
ОписTermix VVX-B 1-2 з ECL110*, Ізоляція пластинчастого теплообмінника/трубопроводу
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1-2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняT24-1 20 G3/4"*20 H
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT24-1 16 G3/4" P
Тип продуктуTermix VVX-B
Тип регулювання опаленняЕлектронний регулятор + регулятор перепаду тиску
Тип регулювання системи ГВПТермостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПБез
Ширина без кожуха [мм]530 мм
Ширина з кожухом [мм]540 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто35 Кілограм
Bага нетто34 Кілограм
Об'єм0.153 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706560909177
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми