Termix KST, Назва регулятора системи ГВП: AVQM
144H3214
Тип продукту: Termix KST, 16 бар, 120 °C, AVQM
144H3214
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 м³/год |
| Material Description | KST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Ні |
| Висота без кожуха [мм] | 1126 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина без кожуха [мм] | 457 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал кожуха | Без |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | KST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV |
| Назва регулятора опалення | ECL 310,A266.9 |
| Назва регулятора системи ГВП | AVQM |
| Напрямок з’єднання | Верхнє та нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Top and bottom |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | 5f45dce8-5a9b-4421-b9fb-07d79a5cc75f |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 1" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 1 1/2" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 1" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Type L |
| Розмір труби теплообмінника | DN40 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø28 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø28 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 120 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | T137L-1 60 G1"*20 H |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Тип продукту | Termix KST |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Тип регулювання системи ГВП | Електронний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | Входить |
| Ширина без кожуха [мм] | 730 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 70 Кілограм |
| Bага нетто | 65.3 Кілограм |
| Об'єм | 375.645 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562018075 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |