Danfoss logo
144H2569 Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV

Termix KST, Назва регулятора системи ГВП: AVQM

144H3213

Тип продукту: Termix KST, 16 бар, 120 °C, AVQM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/год
Material DescriptionKST-L U.Pumper/VM2 1,6/2,5/310/AMV
Product line33
Варіант кожухаНі
Висота без кожуха [мм]1126 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]457 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБез
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPKST-L U.Pumper/VM2 1,6/2,5/310/AMV
Назва регулятора опаленняECL 310,A266.9
Назва регулятора системи ГВПAVQM
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop and bottom
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIP8de542f8-5460-434e-b9bc-4f1d0e9922de
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП1"
Приєднувальний розмір теплообмінника1 1/2"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуType L
Розмір труби теплообмінникаDN40
Розмір трубопроводу системи ГВПØ28
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ28
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняT137L-1 60 G1"*20 H
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT137H-1 36 G1"*20 H
Тип продуктуTermix KST
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПВходить
Ширина без кожуха [мм]730 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто70 Кілограм
Bага нетто65.3 Кілограм
Об'єм375.645 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706562018068
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми