144H2568 Termix KST-M  UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV

Termix KST, Назва регулятора системи ГВП: AVQM

144H2572

Тип продукту: Termix KST, 16 бар, 120 °C, AVQM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAME 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 м³/год
Material DescriptionTermix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/AME
Product line33
Варіант кожухаНі
Висота без кожуха [мм]1126 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]457 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаБез
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/AME
Назва регулятора опаленняN/A
Назва регулятора системи ГВПAVQM
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop and bottom
Номер досьє SCIP8924316c-f7ec-44b0-a9c8-e70f1df22333
Характеристики виробу
Значення
Описsubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП1"
Приєднувальний розмір теплообмінника1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуType M
Розмір труби теплообмінникаØ28
Розмір трубопроводу системи ГВПØ28
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ28
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомЗовнішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняT137L-1 40 G1"*20 H
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT137H-1 36 G1"*20 H
Тип продуктуTermix KST
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПВходить
Ширина без кожуха [мм]730 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто60 Кілограм
Bага нетто59 Кілограм
Об'єм375.645 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561482921
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми