144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Тип 1-2, Назва регулятора опалення: ECL 310, Назва регулятора системи ГВП: ECL 310

144H3143

Тип продукту: Termix Compact 28 VVX-FI, Тип 1-2, 16 бар, 120 °C, ECL 310, AVQM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 м³/год
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.3 м³/год
Material DescriptionCompact 28 VVX-FI 1-2 Latvia
Product line33
Варіант кожухаБез
Висота без кожуха [мм]890 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]400 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPCompact 28 VVX-FI 1-2 Latvia
Назва регулятора опаленняECL 310
Назва регулятора системи ГВПECL 310
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок з’єднанняНижнє + додатково верхнє з’єднання
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняBottom + option for top conn
Номер досьє SCIP0c4c1916-0ffc-45cb-80b9-5e442f1b2317
Характеристики виробу
Значення
ОписSubstations - Indirect Heating + DHW
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП1"
Приєднувальний розмір теплообмінника1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняG1"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1-2
Розмір труби теплообмінникаØ28
Розмір трубопроводу системи ГВПØ28
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ28
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняT137H-1 40 G1"*20 H
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT137H-1 20 G1"*20 H StS
Тип продуктуTermix Compact 28 VVX-FI
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПТак
Ширина без кожуха [мм]1460 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто95 Кілограм
Bага нетто94 Кілограм
Об'єм0.52 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561964618
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми