Termix Compact 28 VVX-FI, Тип 2-2, Назва регулятора опалення: ECL 310, Назва регулятора системи ГВП: ECL 310
144H2044
Тип продукту: Termix Compact 28 VVX-FI, Тип 2-2, 16 бар, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H2044
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 8.00 м³/год |
| Heating Actuator | AMV 20 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 6.3 м³/год |
| Material Description | Compact 28 VVX-FI 2-2 |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Без |
| Висота без кожуха [мм] | 890 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина без кожуха [мм] | 400 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Паяна мідь |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Паяна мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Compact 28 VVX-FI 2-2 |
| Назва регулятора опалення | ECL 310 |
| Назва регулятора системи ГВП | ECL 310 |
| Напруга живлення [В] | 230.0 В |
| Напрямок з’єднання | Нижнє + додатково верхнє з’єднання |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Bottom + option for top conn |
| Номер досьє SCIP | 75ac2f1d-6428-4e9b-bf90-d5434b8bcedc |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Опис | Substations - Indirect Heating + DHW |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 1" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 1" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | G1" |
| Приєднувальний розмір циркуляційної системи | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 2-2 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø28 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø28 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø28 |
| Розмір циркуляційного трубопроводу | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 120 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з циркуляційною системою | Внутрішня різь |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | T137H-1 40 G1"*20 H |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | T137L-1 26 G1"*20 H |
| Тип продукту | Termix Compact 28 VVX-FI |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Тип регулювання системи ГВП | Електронний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | Так |
| Ширина без кожуха [мм] | 1460 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 95 Кілограм |
| Bага нетто | 90 Кілограм |
| Об'єм | 0.52 Cubic meter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561201584 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |