Danfoss logo
Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Тип 2-4, Назва регулятора системи ГВП: IHPT

144H3449

Тип продукту: Termix Compact 28 MST VVX, Тип 2-4, 16 бар, 120 °C, IHPT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 м³/год
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-4
Product line33
Варіант кожухаНі
Висота без кожуха [мм]914 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]400 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPCompact 28 MST VVX-2-4
Назва регулятора опаленняECL 120
Назва регулятора системи ГВПIHPT
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP9f87201d-3423-47e7-8370-5b31f7aa4984
ОписDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Характеристики виробу
Значення
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВПG3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняG1"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2-4
Розмір труби теплообмінникаØ28
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ28
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняT137H-1 70 G1"*20 H
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Тип продуктуTermix Compact 28 MST VVX
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина без кожуха [мм]905 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто56 Кілограм
Bага нетто54 Кілограм
Об'єм0.331 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706562243552
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми