WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Тип 2-1, Назва регулятора опалення: ECL 310, Назва регулятора системи ГВП: ECL 310

144H3923

Тип продукту: Termix Compact 28 MS VVX, Тип 2-1, 16 бар, 120 °C, ECL 310, AVQM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 м³/год
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/год
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-2-1
Product line33
Варіант кожухаНі
Висота без кожуха [мм]1063 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]400 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPCompact 28 MS VVX-2-1
Назва регулятора опаленняECL 310
Назва регулятора системи ГВПECL 310
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP485a5d34-c28c-47ae-bee3-7f75ab13cc14
Характеристики виробу
Значення
ОписCompact 28 MS VVX-2-1
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП1"
Приєднувальний розмір теплообмінника1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2-1
Розмір труби теплообмінникаØ28
Розмір трубопроводу системи ГВПØ28
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ28
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H+-1 60 G3/4"*20 H
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT137H-1 36 G1"*20 H
Тип продуктуTermix Compact 28 MS VVX
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПВходить
Ширина без кожуха [мм]905 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто56 Кілограм
Bага нетто55 Кілограм
Об'єм384.806 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715628304748
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми