Termix Compact 28 MS VVX, Тип 1-1, Назва регулятора опалення: ECL 310, Назва регулятора системи ГВП: ECL 310
144H3915
Тип продукту: Termix Compact 28 MS VVX, Тип 1-1, 16 бар, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3915
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 33 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 м³/год |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 м³/год |
| Material Description | Compact 28 MS VVX-1-1 |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Ні |
| Висота без кожуха [мм] | 1063 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина без кожуха [мм] | 400 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Дозволи | CE |
| Доступна EPD | Yes |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Паяна мідь |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Паяна мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Compact 28 MS VVX-1-1 |
| Назва регулятора опалення | ECL 310 |
| Назва регулятора системи ГВП | ECL 310 |
| Напруга живлення [В] | 230.0 В |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | dc4aa4c9-25fc-4b58-95b5-2b1bac15236b |
| Опис | Compact 28 MS VVX-1-1 |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 1" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 1" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 1" |
| Приєднувальний розмір циркуляційної системи | 3/4" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 1-1 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø28 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø28 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø28 |
| Розмір циркуляційного трубопроводу | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 120 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з циркуляційною системою | Внутрішня різь |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB06H+-1 60 G3/4"*20 H |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | T137H-1 20 G1"*20 H |
| Тип продукту | Termix Compact 28 MS VVX |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Тип регулювання системи ГВП | Електронний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | Входить |
| Ширина без кожуха [мм] | 905 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 56 Кілограм |
| Bага нетто | 55 Кілограм |
| Об'єм | 384.806 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628304663 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |