Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Тип 3-2, Назва регулятора опалення: ECL 310, Назва регулятора системи ГВП: ECL 310

144H3345

Тип продукту: Termix Compact 28 MS VVX, Тип 3-2, 16 бар, 120 °C, ECL 310, AVQM

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 м³/год
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 м³/год
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-3-2
Product line33
Варіант кожухаНі
Висота без кожуха [мм]1063 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]400 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Доступна EPDYes
Класифікація ULNo
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPCompact 28 MS VVX-3-2
Назва регулятора опаленняECL 310
Назва регулятора системи ГВПECL 310
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPfeab367a-ed7a-422f-80be-0230d7e623f8
ОписDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП1"
Приєднувальний розмір теплообмінника1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3-2
Розмір труби теплообмінникаØ28
Розмір трубопроводу системи ГВПØ28
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ28
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT137H-1 26 G1"*20 H
Тип продуктуTermix Compact 28 MS VVX
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПТак
Ширина без кожуха [мм]905 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто53 Кілограм
Bага нетто52 Кілограм
Об'єм384.806 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706562184695
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми