DSP2 FIX

Теплові пункти, DSP2 FIX, Назва регулятора опалення: ECL 310

005L7017

DSP2 FIX SE DN40 STD VER.1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN40 STD ver.1
Product line32
Варіант кожухаНі
Висота упаковки [мм]1900 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїТеплові пункти
Дозволена температура [˚C] [мін.]10 °C
Категорія PED§ 4.3
Класифікація ULNo
Конструкціястояче положення
Марка насоса для опаленняGrundfos
Марка циркуляційного насоса системи ГВПGrundfos
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїТеплопункти для незалежного теплопостачання та ГВП
Назва регулятора опаленняECL 310
Назва регулятора системи ГВПECL 310
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]230 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняВерхнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop
ОписDSP2 FIX SE DN40 STD VER.1
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Первинний тиск [бар] [макс.]15 бар
Потужність [кВт]305.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП1"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір труби теплообмінникаDN40
Розмір трубопроводу системи ГВПDN25
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN32
Розмір циркуляційного трубопроводуDN25
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомРізь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямпід зварювання
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип насоса для опаленняMagna 3 32-120 F
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB12
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB12
Тип продуктуDSP2 FIX
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
Тип циркуляційного насоса системи ГВПALPHA 2L 25-60N
Циркуляція ГВПТак
Ширина упаковки [мм]1500 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто200 Кілограм
Bага нетто1 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1412.75 Літр
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми