Danfoss logo
Indirect substation type DSA 2 Wall for the Polish market

Теплові пункти, DSA2 WALL, 2F-3 + ST, 60.0 кВт, Назва регулятора опалення: ECL 310, Назва регулятора системи ГВП: ECL 310, Циркуляція ГВП: Так

144G5941

DSA 2F-3 ST WALL

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA 2F-3 WALL ST
Product line32
Варіант кожухаТак
Версія теплового пункта2F-3 + ST
Висота без кожуха [мм]1200 мм
Висота з кожухом [мм]1200 мм
Висота упаковки [мм]800 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Вторинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Глибина без кожуха [мм]650 мм
Глибина з кожухом [мм]650 мм
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїТеплові пункти
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Категорія PED§ 4.3
Кількість будинків [макс.]2
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Марка циркуляційного насоса системи ГВПGrundfos
Матеріал ізоляціїСпінений поліпропілен
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїТеплопункти для незалежного теплопостачання та ГВП
Назва регулятора опаленняECL 310
Назва регулятора системи ГВПECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Характеристики виробу
Значення
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняЛіворуч / праворуч
ОписDSA 2F-3 ST WALL
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]12 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]0.47 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]1.99 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]16 бар
Потужність [кВт]60.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВПDN20
Приєднувальний розмір теплообмінникаDN25
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняDN25
Приєднувальний розмір циркуляційної системиDN15
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір труби теплообмінникаDN20
Розмір трубопроводу системи ГВПDN20
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN25
Розмір циркуляційного трубопроводуDN15
Розрахункова температура подачі [˚C]130 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Сплав для пластинчастого теплообмінника системи ГВП1.4404
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Auto L
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB37L-10
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB37M-20
Тип продуктуDSA2 WALL
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
Тип циркуляційного насоса системи ГВПUPS 25-60 N 180
Циркуляція ГВПТак
Ширина без кожуха [мм]800 мм
Ширина з кожухом [мм]650 мм
Ширина упаковки [мм]1200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто80 Кілограм
Bага нетто60 Кілограм
Об'єм492.343 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162743126
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми