DSA HOME

Теплові пункти, DSA2 HOME, 2F-3, 65.0 кВт, Назва регулятора опалення: ECL 310, Назва регулятора системи ГВП: ECL 310

146B8015

DSA HOME 2F-3

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA HOME 2F-3
Product line32
Варіант кожухаТак
Версія теплового пункта2F-3
Висота без кожуха [мм]810 мм
Висота з кожухом [мм]810 мм
Висота упаковки [мм]800 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Вторинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Глибина без кожуха [мм]350 мм
Глибина з кожухом [мм]350 мм
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїТеплові пункти
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
ЗастосуванняЦентралізоване теплопостачання
Категорія PED§ 4.3
Кількість будинків [макс.]4
Кількість будинків [мін.]1
Кількість контурів DHW1
Кількість контурів опалення1
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Марка циркуляційного насоса системи ГВПGrundfos
Матеріал ізоляціїТвердий пінополіуретан + спінений поліпропілен
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїТеплопункти для незалежного теплопостачання та ГВП
Назва регулятора опаленняECL 310
Назва регулятора системи ГВПECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняВверх
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняЛіворуч / праворуч
ОписDSA HOME 2F-3
Первинний номінальний тиск [бар]14 бар
Первинний перепад тиску без теплолічильника [бар] [мін.]25.00 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]12.00 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]14 бар
Потужність [кВт]65.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВПG3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінникаG3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняG3/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системиG3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір труби теплообмінникаDN20
Розмір трубопроводу системи ГВПDN15
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN20
Розмір циркуляційного трубопроводуDN15
Розрахункова температура подачі [˚C]130 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Сплав для пластинчастого теплообмінника системи ГВП1.4404
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 AUTO 15-70
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06L-1-16
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 20
Тип продуктуDSA2 HOME
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
Тип циркуляційного насоса системи ГВПUPM3 DHW 15-20
Циркуляція ГВПТак
Ширина без кожуха [мм]800 мм
Ширина з кожухом [мм]810 мм
Ширина упаковки [мм]1200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто60 Кілограм
Bага нетто40 Кілограм
Об'єм214.88 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162739501
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми