Danfoss logo
DID-62-L_267B1182_267B1185_267B1187

DID pre-configured stations, Верхнє та нижнє, 65 кВт

267B1187

DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : DID pre-configured stations

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Air ventТак
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation pumpТак
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating system typeFloor heating
Material DescriptionDID-62 65 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlТермостат
PipingStainless steel
Product line67
StrainerPrimary
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Вторинний номінальний тиск [бар]16 бар
Група продукціїКвартирні теплопункти
Електричне підключення230V 50 Hz
Матеріал кожухаСпінений поліпропілен
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва регулятора опаленняTD-21
Назва регулятора системи ГВПTD-21
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop and bottom
ОписDID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]65 кВт
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]90 °C
Теплова потужність [кВт] [макс.]19 кВт
Теплопровідність [Вт/мК0.036 Вт/мК
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип продуктуDID pre-configured stations
Тип регулювання опаленняТермостатичний
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто33 Кілограм
Bага нетто31.5 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424658915
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми