Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 3-2, 145F0353

Тип 3-2, Назва регулятора системи ГВП: PTC2+P

145F0742

Тип 3-2, 16 бар, 120 °C, PTC2+P

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/год
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/год
jgbcAkva Lux VXi, Type H3-W2, STW, HM
Material DescriptionAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 310/A337 STW HM
Product line33
Висота без кожуха [мм]980 мм
Висота з кожухом [мм]980 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]360 мм
Глибина з кожухом [мм]360 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїPolypropylene
Матеріал кожухаPolypropylene
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва регулятора опаленняECL 310 / A337
Назва регулятора системи ГВПPTC2+P
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
Характеристики виробу
Значення
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop and bottom
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]55 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3-2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт]15 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПзовнішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомзовнішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Auto 15-70 130
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06L-1 24
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 40
Тип продуктуAkva Lux II VXi (A337)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина без кожуха [мм]550 мм
Ширина з кожухом [мм]550 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто42 Кілограм
Bага нетто40 Кілограм
Об'єм217.5 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162874646
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми