Danfoss logo
 Akva Lux II VXe HT_ISO

Akva Lux II VXe HT (A266), Тип 3-2

145F0661

Тип продукту: Akva Lux II VXe HT (A266), Тип 3-2, 25 бар, 120 °C, VM2 15

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 м³/год
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 м³/год
jgbcAkva Lux VXe HT, Type H3-W2, STW
Material DescriptionAkva Lux II Vxe HT ECL310/A266 H3 W2 STW
Product line33
Висота без кожуха [мм]932 мм
Висота з кожухом [мм]932 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]315 мм
Глибина з кожухом [мм]315 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїPolypropylene
Матеріал кожухаPolypropylene
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310 / A266
Назва регулятора системи ГВПECL 310 / A266
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Первинний номінальний тиск [бар]25 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]75 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи1/2"
Регулятор перепаду тискуAVPB-F
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3-2
Розмір труби теплообмінникаØ22
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ22
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт]25 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПзовнішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомзовнішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Flex AS 15-75 130
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06L-1 24
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 40
Тип продуктуAkva Lux II VXe HT (A266)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПТак
Ширина без кожуха [мм]550 мм
Ширина з кожухом [мм]550 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто43 Кілограм
Bага нетто42 Кілограм
Об'єм217.5 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424659868
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми