Akva Lux II VXe (A237), Тип 2-2, Назва регулятора системи ГВП: PTC2 + P
145F0689
Тип продукту: Akva Lux II VXe (A237), Тип 2-2, 16 бар, 120 °C, PTC2 + P
145F0689
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 м³/год |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 м³/год |
| jgbc | Akva Lux VXe, ECL310/A237, Type 2-2, 2xSTW |
| Material Description | Akva Lux Vxe, A237, type2/2,2xSTW |
| Product line | 33 |
| Висота без кожуха [мм] | 932 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 932 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 315 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 315 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Марка насоса для опалення | Grundfos |
| Матеріал кожуха | Polypropylene |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора опалення | ECL 310 / A237 |
| Назва регулятора системи ГВП | PTC2 + P |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Регулятор перепаду тиску | Integrated in control valve |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 2-2 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 120 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | AISI 316 |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 1.5 бар |
| Тип з’єднання з системою ГВП | зовнішня різь |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | зовнішня різь |
| Тип насоса для опалення | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB06H-1 40 |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB06H-1 40 |
| Тип продукту | Akva Lux II VXe (A237) |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | На замовлення |
| Ширина без кожуха [мм] | 550 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 550 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 43 Кілограм |
| Bага нетто | 42 Кілограм |
| Об'єм | 171.616 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255221982 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |