Danfoss logo
Akva Lux II VXe, Type 3-2, 145F0676

Akva Lux II VXe (A237), Тип 3-2, Назва регулятора системи ГВП: PTC2+P

145F0676

Тип продукту: Akva Lux II VXe (A237), Тип 3-2, 16 бар, 120 °C, PTC2+P

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/год
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/год
jgbcAkva Lux VXe, Type H3-W2, STW, Circ. HM
Material DescriptionAkva Lux VXe Typ3-2 310/A337 STW Circ HM
Product line33
Висота без кожуха [мм]932 мм
Висота з кожухом [мм]932 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]315 мм
Глибина з кожухом [мм]315 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїPolypropylene
Матеріал кожухаPolypropylene
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310 / A237
Назва регулятора системи ГВПPTC2+P
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Характеристики виробу
Значення
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]55 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи1/2"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 3-2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт]15 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПзовнішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомзовнішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Auto 15-70 130
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06L-1 24
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 40
Тип продуктуAkva Lux II VXe (A237)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПТак
Ширина без кожуха [мм]550 мм
Ширина з кожухом [мм]550 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто43 Кілограм
Bага нетто42 Кілограм
Об'єм173.91 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162906149
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми