Akva Lux II VX2, Назва регулятора системи ГВП: PTC2+P
145F0305
Тип продукту: Akva Lux II VX2, 16 бар, 110 °C, PTC2+P
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Опалення по незалежній схемі та гаряче водопостачання
145F0305
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Akva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K |
| Mixing circuit - control | ECL 110 / VS 2 / AMV |
| Product line | 33 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Додаткова інформація | Кожух |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора опалення | ECL 110/VS2/AMV150 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва регулятора системи ГВП | PTC2+P |
| Опис | Akva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | 36/+60 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 110 °C |
| Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | AISI 316 |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB06H-1-36 |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB06H+-1 60 |
| Тип продукту | Akva Lux II VX2 |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 49 Кілограм |
| Bага нетто | 47 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503031 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |