Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Тип 2-1, Назва регулятора опалення: RAVK, Назва регулятора системи ГВП: PTC2+P

004U8449

Тип 2-1, 16 бар, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/год
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 м³/год
jgbcAkva Lux II VX, Type H2-W1, Therm.
Material DescriptionAkva Lux II VX Type 2-1 ECS-CH Thermo
Product line33
RemarksIndir. HE and DHW, thermostatic control
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]861 мм
Висота з кожухом [мм]861 мм
Висота упаковки [мм]420 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]365 мм
Глибина з кожухом [мм]380 мм
Глибина упаковки [мм]620 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Додаткова інформаціяКожух
Кількість будинків [макс.]4
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїEPDM
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняRAVK
Назва регулятора системи ГВПPTC2+P
Напруга живлення [В] AC230 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop and bottom
ОписAkva Lux II VX тип 2 ГВП + тип 1 Теплообмінник
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]41 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]32 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуAVPL
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2-1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт]30 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Auto 15-70 130
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 26
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 40
Тип продуктуAkva Lux II VX (Thermostatic)
Тип регулювання опаленняТермостатичний
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина без кожуха [мм]553 мм
Ширина з кожухом [мм]600 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто47 Кілограм
Bага нетто45 Кілограм
Об'єм219.555 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162510827
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми