Тип 3-1, Назва регулятора опалення: RAVK, Назва регулятора системи ГВП: PTC2+P
004U8447
Тип 3-1, 16 бар, 110 °C, RAVK, PTC2+P
004U8447
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 м³/год |
| Heating Control valve | VMA 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 м³/год |
| jgbc | Akva Lux II VX, Type H3-W1, Therm. |
| Material Description | Akva Lux II VX typ1 DHW+type 3 HE, K |
| Product line | 33 |
| Remarks | Indir. FH and DHW, thermostatic control |
| Випробувальний тиск теплообмінника [бар] | 38 бар |
| Висота без кожуха [мм] | 861 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 861 мм |
| Висота упаковки [мм] | 420 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 365 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 380 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 620 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Додаткова інформація | Кожух |
| Кількість будинків [макс.] | 2 |
| Кількість будинків [мін.] | 1 |
| Класифікація UL | No |
| Марка насоса для опалення | Grundfos |
| Матеріал ізоляції | Без |
| Матеріал кожуха | Біла лакована тонколистова сталь |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора опалення | RAVK |
| Назва регулятора системи ГВП | PTC2+P |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок з’єднання | Верхнє та нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Top and bottom |
| Опис | Akva Lux II VX тип 1 ГВП + тип 3 Теплообмінник (опалення підлоги) |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Потужність системи ГВП [кВт] | 41 кВт |
| Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.] | 32 кВт |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Регулятор перепаду тиску | AVPL |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 3-1 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 110 °C |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 2.0 бар |
| Теплова потужність [кВт] | 10 кВт |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | зовнішня різь |
| Тип насоса для опалення | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB06L-1 24 |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB06H-1 26 |
| Тип продукту | Akva Lux II VX (Thermostatic) |
| Тип регулювання опалення | Термостатичний |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | На замовлення |
| Ширина без кожуха [мм] | 553 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 600 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 840 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 47 Кілограм |
| Bага нетто | 45 Кілограм |
| Об'єм | 219.555 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510803 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |