Danfoss logo
145F0267_145F0269_145F0270_145F0271_145F0272_145F0273_145F0274_145F0276_145F0470_004U8275_004U8349_004U8350_004U8355_004U8356_004U8358_AkvaLuxIIVX_H2WP

Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 контури теплообмінника, Тип 1-1, Назва регулятора опалення: ECL 210, Назва регулятора системи ГВП: PTC2

004U8347

Тип продукту: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 контури теплообмінника, Тип 1-1, 16 бар, 110 °C, ECL 210, PTC2
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionAkva Lux VX H2 A260, Typ1/1, H, Ins
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / VMV / AMV
Product line33
Варіант кожухаВходить
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]861 мм
Висота з кожухом [мм]861 мм
Висота упаковки [мм]420 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]3 бар
Глибина без кожуха [мм]365 мм
Глибина з кожухом [мм]381 мм
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Кількість будинків [макс.]4
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїІзоляція трубопроводу
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 210
Назва регулятора системи ГВПPTC2
Напруга живлення [В] AC230 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
ОписAkva Lux II VX H2WP тип 1 ГВП + тип 1 Теплообмінник з ізольованими трубопроводами
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
ПриміткиIndir. HE with mix loop and DHW, ECL210/A260 for HE, safety func.
Розмір теплового пунктуТип 1-1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаAISI 316
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямЗовнішня різь G
Тип насоса для опаленняUPM3
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 26
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 26
Тип продуктуAkva Lux II VX H2WP, ECL, 2 контури теплообмінника
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина без кожуха [мм]650 мм
Ширина з кожухом [мм]700 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто47 Кілограм
Bага нетто45 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм3.995 Гектолітр
EAN/UPC5715162510681