Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 1-1,  145F0214

Тип 1-1, Назва регулятора опалення: ECL 310, Назва регулятора системи ГВП: PTC2+P

145F0214

Тип 1-1, 16 бар, 110 °C, ECL 310, PTC2+P

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/год
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/год
jgbcAkva Lux II VX, Type H1-W1
Material DescriptionAKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR
Product line33
Висота без кожуха [мм]861 мм
Висота з кожухом [мм]861 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]365 мм
Глибина з кожухом [мм]380 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїEPDM
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310
Назва регулятора системи ГВПPTC2+P
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop and bottom
Характеристики виробу
Значення
ОписAKVA LUX II VX ECL310/- TYP1/1 KR
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Потужність системи ГВП [кВт]41 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1-1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт]20 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Auto 15-70 130
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 26
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 26
Тип продуктуAkva Lux II VX (Electronic)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина без кожуха [мм]553 мм
Ширина з кожухом [мм]600 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто55 Кілограм
Bага нетто50 Кілограм
Об'єм219.555 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5714279482737
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми