Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Тип 1-2, Назва регулятора опалення: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, Назва регулятора системи ГВП: PTC2+P

004U8270

Тип 1-2, 16 бар, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Akva Lux II VX (A237)

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionAKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP1/2
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Product line33
Варіант кожухаВходить
Випробувальний тиск теплообмінника [бар]38 бар
Висота без кожуха [мм]861 мм
Висота з кожухом [мм]861 мм
Висота упаковки [мм]420 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]3 бар
Глибина без кожуха [мм]365 мм
Глибина з кожухом [мм]381 мм
Глибина упаковки [мм]620 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Додаткова інформація2 запобіжні клапаниКожух
Кількість будинків [макс.]4
Кількість будинків [мін.]1
Класифікація ULOut of scope
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїБез
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
Назва регулятора системи ГВПPTC2+P
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняВерхнє та нижнє
ОписAkva Lux II VX HWP Тип 2-1, ECL210, без ізоляції
Характеристики виробу
Значення
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Потужність системи ГВП [кВт]55 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.]37 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
ПриміткиIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
Регулятор перепаду тискуВбудований
Розмір теплового пунктуТип 1-2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаAISI 316
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]2.0 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.]34 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.]8 кВт
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямЗовнішня різь G
Тип насоса для опаленняUPM3 15-70 130 ZZA
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 26
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 40
Тип продуктуAkva Lux II VX (A237)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПВитрата/термостатичний
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина без кожуха [мм]510 мм
Ширина з кожухом [мм]550 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто47 Кілограм
Bага нетто45 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162510360