Тип 3-1, Назва регулятора опалення: ECL 210, Назва регулятора системи ГВП: PTC2
004U8269
Тип 3-1, 16 бар, 110 °C, ECL 210, PTC2
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Akva Lux II VX (A237)
004U8269
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Akva Lux II VX HWP ECL210/A237 TYP3/1 K |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Входить |
| Випробувальний тиск теплообмінника [бар] | 38 бар |
| Висота без кожуха [мм] | 861 мм |
| Висота з кожухом [мм] | 861 мм |
| Висота упаковки [мм] | 420 мм |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 3 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 365 мм |
| Глибина з кожухом [мм] | 381 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 620 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Кількість будинків [макс.] | 2 |
| Кількість будинків [мін.] | 1 |
| Класифікація UL | Out of scope |
| Марка насоса для опалення | Grundfos |
| Матеріал ізоляції | Без |
| Матеріал кожуха | Біла лакована тонколистова сталь |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора опалення | ECL 210 |
| Назва регулятора системи ГВП | PTC2 |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Напрямок з’єднання | Верхнє та нижнє |
| Опис | Akva Lux II VX HWP тип 1 ГВП + тип 3 Опалення підлоги (XB 06L-1-24) |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Примітки | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE, for floor HE w. safety function |
| Розмір теплового пункту | Тип 3-1 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 110 °C |
| Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | AISI 316 |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 2.0 бар |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь G |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Зовнішня різь G |
| Тип насоса для опалення | UPM3 |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB06L-1 24 |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB06H-1 26 |
| Тип продукту | Akva Lux II VX (A237) |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Тип регулювання системи ГВП | Витрата/термостатичний |
| Циркуляція ГВП | На замовлення |
| Ширина без кожуха [мм] | 510 мм |
| Ширина з кожухом [мм] | 550 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 840 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 47 Кілограм |
| Bага нетто | 45 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510353 |