Danfoss logo
Termix BVX-FI RO T/E 2-2 144H2377 - 2-3 STW 144H2378

Termix BVX FI RO, Тип 2-2, Назва регулятора опалення: ECL 310, Назва регулятора системи ГВП: RAVK

144H2377

Тип продукту: Termix BVX FI RO, Тип 2-2, 16 бар, 120 °C, ECL 310, RAVK

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & DHW tank
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Material DescriptionTermix BVX-FI RO T/E 2-2
Product line33
Варіант кожухаВходить
Висота з кожухом [мм]1910 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина з кожухом [мм]570 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Контур бака системи ГВП – регулюванняТермостатичний
Матеріал бакаЕмальована сталь
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix BVX-FI RO T/E 2-2
Назва регулятора опаленняECL 310
Назва регулятора системи ГВПRAVK
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок з’єднанняВерхнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop
Номер досьє SCIPd457aeb9-ee89-4efe-84f2-52db46c8e7f5
Об’єм бака гарячої води [л]105 л
Характеристики виробу
Значення
ОписБак ГВП, непряма система опалення
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2-2
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H+-1 30 G3/4"*20 H
Тип продуктуTermix BVX FI RO
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПТермостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина з кожухом [мм]560 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто125 Кілограм
Bага нетто125 Кілограм
Об'єм0.684 Cubic meter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561321718
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми