Termix BVX-FI RO (T/E 2-1, T/E 2-2, T/E 2-3, SEK E 2-1, SEK E 2-2, SEK E 2-3)

Termix BVX FI RO SEK, Тип 2-1, Назва регулятора опалення: ECL 310, Назва регулятора системи ГВП: ECL 310

144H2792

Тип продукту: Termix BVX FI RO SEK, Тип 2-1, 16 бар, 110 °C, ECL 310, VS2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & DHW tank
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 150
DHW Control valveVS2
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Mixing circuit - controlN/A
Product line33
Варіант кожухаВходить
Висота з кожухом [мм]1910 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина з кожухом [мм]570 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Контур бака системи ГВП – регулюванняЕлектронний
Матеріал бакаЕмальована сталь
Матеріал кожухаБіла лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix BVX-FI RO SEK E 2-1
Назва регулятора опаленняECL 310
Назва регулятора системи ГВПECL 310
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок з’єднанняВерхнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop
Номер досьє SCIPb3df5597-db17-48c8-8f65-6a4809be967f
Характеристики виробу
Значення
Об’єм бака гарячої води [л]105 л
ОписSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Приєднувальний розмір циркуляційної системи3/4"
Регулятор перепаду тискуAVPB-F
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2-1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розмір циркуляційного трубопроводуØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюВнутрішня різь
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H+-1 20 G3/4"*20 H
Тип продуктуTermix BVX FI RO SEK
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПНа замовлення
Ширина з кожухом [мм]560 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто150 Кілограм
Bага нетто130 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561322760
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми