Termix BVX FI RO SEK, Тип 2-3, Назва регулятора опалення: ECL 310, Назва регулятора системи ГВП: ECL 310
144H2384
Тип продукту: Termix BVX FI RO SEK, Тип 2-3, 16 бар, 120 °C, ECL 310, VS2
144H2384
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Actuator | AMV 13 |
| DHW Control valve | VS2 |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Material Description | Termix BVX-FI RO SEK 2-3 STW |
| Mixing circuit - control | N/A |
| Product line | 33 |
| Варіант кожуха | Входить |
| Висота з кожухом [мм] | 1910 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Глибина з кожухом [мм] | 570 мм |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Дозволи | CE |
| Класифікація UL | No |
| Контур бака системи ГВП – регулювання | Електронний |
| Матеріал бака | Емальована сталь |
| Матеріал кожуха | Біла лакована тонколистова сталь |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | Termix BVX-FI RO SEK 2-3 STW |
| Назва регулятора опалення | ECL 310 |
| Назва регулятора системи ГВП | ECL 310 |
| Напруга живлення [В] | 230.0 В |
| Напрямок з’єднання | Верхнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Top |
| Номер досьє SCIP | 0a5cfbc7-d41c-4544-9e53-e650c6a2d614 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об’єм бака гарячої води [л] | 105 л |
| Опис | ГВП і непряме опалення |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Приєднувальний розмір циркуляційної системи | 3/4" |
| Регулятор перепаду тиску | AVPB-F |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | Тип 2-3 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розмір циркуляційного трубопроводу | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 120 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з циркуляційною системою | Внутрішня різь |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB06H+-1 40 G3/4"*20 H |
| Тип продукту | Termix BVX FI RO SEK |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Тип регулювання системи ГВП | Електронний |
| У межах WEEE | Ні |
| Циркуляція ГВП | На замовлення |
| Ширина з кожухом [мм] | 560 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 125 Кілограм |
| Bага нетто | 125 Кілограм |
| Об'єм | 0.684 Cubic meter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561321756 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |