Comfort A, Назва регулятора системи ГВП: RAVK
145G3157
Тип продукту: Comfort A, 16 бар, 110 °C, RAVK
145G3157
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 0.63 м³/год |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 м³/год |
| jgbc | Comfort A GVXe, 120L, XB06H16, Cover, HOFOR |
| Material Description | Comfort A GVXe120 XB06H16 HOFOR u/kappe |
| Product line | 33 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Група продукції | Невеликі теплові пункти |
| Додаткова інформація | Кожух |
| Класифікація UL | No |
| Марка насоса для опалення | Grundfos |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора опалення | ECL 120 |
| Назва регулятора системи ГВП | RAVK |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок з’єднання | Нижнє |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Нижнє |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об’єм бака гарячої води [л] | 120 л |
| Опис | Comfort A GVXe120 XB06H16 HOFOR u/kappe |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 16 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | 3/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 3/4" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 3/4" |
| Регулятор перепаду тиску | AVP-F |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір теплового пункту | 120L/H16 |
| Розмір труби теплообмінника | Ø18 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | Ø18 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | Ø18 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 110 °C |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | зовнішня різь |
| Тип насоса для опалення | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB06H-1 16 |
| Тип продукту | Comfort A |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Тип регулювання системи ГВП | Термостатичний |
| У межах WEEE | Ні |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 165 Кілограм |
| Bага нетто | 155 Кілограм |
| Об'єм | 1014 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521939 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |