Danfoss logo
 Comfort A VVXe-GVXe

Comfort A, Назва регулятора системи ГВП: RAVK

145G3153

Тип продукту: Comfort A, 16 бар, 110 °C, RAVK

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & DHW tank
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 м³/год
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/год
jgbcComfort A GVXe, 120L, XB06H26, Cover, Std
Material DescriptionComfort A GVXe120L XB06H26 STD u/kappe
Product line33
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Додаткова інформаціяКожух
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 120
Назва регулятора системи ГВПRAVK
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Об’єм бака гарячої води [л]120 л
ОписComfort A GVXe120L XB06H26 STD u/kappe
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуAVP-F
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пункту120L/H26
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Auto 15-70 130
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 26
Тип продуктуComfort A
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПТермостатичний
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто165 Кілограм
Bага нетто160 Кілограм
Об'єм1014 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162521861
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми