Danfoss logo
Comfort A VSe-GSe

Comfort A, Назва регулятора системи ГВП: RAVK

145G3150

Тип продукту: Comfort A, 16 бар, 110 °C, RAVK

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & DHW tank
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 м³/год
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 м³/год
jgbcComfort A Gse, 120L, Cover, Std
Material DescriptionComfort A GSe120L STD u/kappe
Product line33
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Додаткова інформаціяКожух
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняGrundfos
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 120
Назва регулятора системи ГВПRAVK
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Об’єм бака гарячої води [л]120 л
ОписComfort A GSe120L STD u/kappe
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуAVPL
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пункту120L
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Auto 15-70 130
Тип продуктуComfort A
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПТермостатичний
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто152 Кілограм
Bага нетто147 Кілограм
Об'єм1014 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162521991
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми