Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A237), Тип 2-1

145F0667

Тип продукту: VXe SLS (A237), Тип 2-1, 16 бар, 120 °C

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 м³/год
jgbcVXe SLS, Type 2-1, ECL 310/A237
Material DescriptionVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1
Product line33
Висота без кожуха [мм]785 мм
Висота з кожухом [мм]785 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]315 мм
Глибина з кожухом [мм]315 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
Класифікація ULNo
Контур бака системи ГВП – марка насосаGrundfos
Контур бака системи ГВП – регулюванняECL 310 + Pump
Контур бака системи ГВП – тип насосаUPM3 15-50 130 CIL3
Марка насоса для опаленняGrundfos
Матеріал ізоляціїPolypropylene
Матеріал кожухаPolypropylene
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаBrazed copper
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва регулятора опаленняECL 310 / A237
Назва регулятора системи ГВПECL 310 / A237
Напруга живлення [В] AC230 В
Характеристики виробу
Значення
Напрямок з’єднанняНижнє
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
ОписVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 2/1
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінника3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Регулятор перепаду тискуIntegrated in control valve
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2-1
Розмір труби теплообмінникаØ18
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Тип з’єднання з системою ГВПзовнішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямзовнішня різь
Тип насоса для опаленняUPM3 Auto 15-70 130
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB06H-1 40
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 26
Тип продуктуVXe SLS (A237)
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
У межах WEEEНі
Ширина без кожуха [мм]550 мм
Ширина з кожухом [мм]550 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто40 Кілограм
Bага нетто38 Кілограм
Об'єм173.91 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162515044
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми