Danfoss logo
DSA HRU, One-tank solution, Direct heating substations

DSA HRU, Один бак, Потреба теплопостачання [кВт]: 54, Потужність відновлення тепла (CO2) [кВт]: 100, Можливість продажу тепла: Ні

146B9404

DSA HRU 2 T1 HE 54D CO2 100

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeHeat recovery unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA HRU 2 T1 HE 54D CO2 100
Product line32
Варіант кожухаНі
Версія теплового пунктаA7
Висота без кожуха [мм]2000 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]800 мм
Група продукціїТеплові пункти
Додаткова інформаціяОдин бак
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
ЗастосуванняA7
Категорія PEDI
Кількість баків1 шт.
Класифікація ULNo
Матеріал ізоляціїТвердий пінополіуретан
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Місткість баку500.0 л
Місце для батарейокНі
Можливість продажу теплаНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробникаDanfoss
Назва регулятора опаленняECL310 (P510.12)
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняУгору
ОписDSA HRU 2 T1 HE 54D CO2 100
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]0.62 м³/год
Передача данихModBus
Потреба теплопостачання [кВт]54 кВт
Потужність відновлення тепла (CO2) [кВт]100 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінника1"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1"
Робоча температура [°C] [макс.]90 °C
Розмір труби теплообмінникаDN25
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN25
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Тип з’єднання з теплообмінникомРізь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямРізь
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB37H-1 20
Тип продуктуDSA HRU
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Ширина без кожуха [мм]1500 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто540 Кілограм
Bага нетто500 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм2152.163 Літр
EAN/UPC5715162902271