DSA HRU, Два баки, Потреба теплопостачання [кВт]: 338, Потужність відновлення тепла (CO2) [кВт]: 100, Можливість продажу тепла: Ні
146B9256
DSA HRU 2 HE 338D CO2 100
146B9256
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Heat recovery unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 338D CO2 100 |
| Product line | 32 |
| Варіант кожуха | Ні |
| Версія теплового пункта | A4 |
| Висота без кожуха [мм] | 2000 мм |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 1200 мм |
| Група продукції | Теплові пункти |
| Додаткова інформація | Два баки |
| Дозволена температура [˚C] [мін.] | 2 °C |
| Дозволи | CE |
| Застосування | A4 |
| Категорія PED | I |
| Кількість баків | 2 шт. |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал ізоляції | Твердий пінополіуретан |
| Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | Паяна мідь |
| Місткість баку | 500.0 л |
| Місце для батарейок | Ні |
| Можливість продажу тепла | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробника | Danfoss |
| Назва регулятора опалення | ECL310 (P510.12) |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 230 В |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Угору |
| Опис | DSA HRU 2 HE 338D CO2 100 |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Первинний потік [м3/год] [макс.] | 9.68 м³/год |
| Передача даних | ModBus |
| Потреба теплопостачання [кВт] | 338 кВт |
| Потужність відновлення тепла (CO2) [кВт] | 100 кВт |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | 2" |
| Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання | 2" |
| Робоча температура [°C] [макс.] | 90 °C |
| Розмір труби теплообмінника | DN50 |
| Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання | DN50 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника | 1.4404 |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Різь |
| Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням | Різь |
| Тип пластинчастого теплообмінника для опалення | XB59M-1 90 |
| Тип продукту | DSA HRU |
| Тип регулювання опалення | Електронний |
| Ширина без кожуха [мм] | 2800 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 540 Кілограм |
| Bага нетто | 500 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 3925.163 Літр |
| EAN/UPC | 5715162902172 |