Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations,

DSA HRU, Два баки, Потреба теплопостачання [кВт]: 216, Потужність відновлення тепла (CO2) [кВт]: 300, Можливість продажу тепла: Ні

146B9253

DSA HRU 2 HE 216D CO2 300

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeHeat recovery unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 216D CO2 300
Product line32
Варіант кожухаНі
Версія теплового пунктаA4
Висота без кожуха [мм]2000 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]1200 мм
Група продукціїТеплові пункти
Додаткова інформаціяДва баки
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
ЗастосуванняA4
Категорія PEDI
Кількість баків2 шт.
Класифікація ULNo
Матеріал ізоляціїТвердий пінополіуретан
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Місткість баку500.0 л
Місце для батарейокНі
Можливість продажу теплаНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробникаDanfoss
Назва регулятора опаленняECL310 (P510.12)
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняУгору
ОписDSA HRU 2 HE 216D CO2 300
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]3.87 м³/год
Передача данихModBus
Потреба теплопостачання [кВт]216 кВт
Потужність відновлення тепла (CO2) [кВт]300 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінника2"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання2"
Робоча температура [°C] [макс.]90 °C
Розмір труби теплообмінникаDN50
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN50
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Тип з’єднання з теплообмінникомРізь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямРізь
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB37H-1 60
Тип продуктуDSA HRU
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Ширина без кожуха [мм]2800 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто540 Кілограм
Bага нетто500 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм3864.075 Літр
EAN/UPC5715162903919