Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Два баки, Потреба теплопостачання [кВт]: 216, Потужність відновлення тепла (CO2) [кВт]: 100, Можливість продажу тепла: Так

146B9221

DSA HRU 2 HE 216D CO2 100 S

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeHeat recovery unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 216D CO2 100 S
Product line32
Бренд заряджального насосаGrundfos
Бренд насоcа для продажуUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Варіант кожухаНі
Версія теплового пунктаA3
Висота без кожуха [мм]2000 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Глибина без кожуха [мм]1200 мм
Група продукціїТеплові пункти
Додаткова інформаціяДва баки
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
ЗастосуванняA3
Категорія PEDI
Кількість баків2 шт.
Класифікація ULNo
Матеріал ізоляціїТвердий пінополіуретан
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Місткість баку500.0 л
Місце для батарейокНі
Можливість продажу теплаТак
Назва виробникаDanfoss
Характеристики виробу
Значення
Назва регулятора опаленняECL310 (P510.12)
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняУгору
ОписDSA HRU 2 HE 216D CO2 100 S
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]3.87 м³/год
Передача данихModBus
Потреба теплопостачання [кВт]216 кВт
Потужність відновлення тепла (CO2) [кВт]100 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінника2"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання2"
Робоча температура [°C] [макс.]90 °C
Розмір труби теплообмінникаDN50
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN50
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Тип з’єднання з теплообмінникомРізь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямРізь
Тип заряджального насосаUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Тип насоcа для продажуGrundfos
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB37H-1 60
Тип продуктуDSA HRU
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип теплообмінника для продажуXB37H-1-60
Ширина без кожуха [мм]2800 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто540 Кілограм
Bага нетто500 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм4169.55 Літр
EAN/UPC5715162903858