Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Два баки, Потреба теплопостачання [кВт]: 540, Потужність відновлення тепла (CO2) [кВт]: 400, Можливість продажу тепла: Ні

146B9182

DSA HRU 2 HE 540 CO2 400

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeHeat recovery unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540 CO2 400
Product line32
Варіант кожухаНі
Версія теплового пунктаA2
Висота без кожуха [мм]2000 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]1200 мм
Група продукціїТеплові пункти
Додаткова інформаціяДва баки
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
ЗастосуванняA2
Категорія PEDI
Кількість баків2 шт.
Класифікація ULNo
Матеріал ізоляціїТвердий пінополіуретан
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Місткість баку500.0 л
Місце для батарейокНі
Можливість продажу теплаНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробникаDanfoss
Назва регулятора опаленняECL310 (P510.12)
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняУгору
ОписDSA HRU 2 HE 540 CO2 400
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]1.55 м³/год
Передача данихModBus
Потреба теплопостачання [кВт]540 кВт
Потужність відновлення тепла (CO2) [кВт]400 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінникаDN65
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняDN65
Робоча температура [°C] [макс.]90 °C
Розмір труби теплообмінникаDN65
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN65
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Тип з’єднання з теплообмінникомфланець
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямфланець
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB59M-1 90
Тип продуктуDSA HRU
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Ширина без кожуха [мм]2800 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто540 Кілограм
Bага нетто500 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162902301