Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Два баки, Потреба теплопостачання [кВт]: 85, Потужність відновлення тепла (CO2) [кВт]: 150, Можливість продажу тепла: Так

146B9127

DSA HRU 2 HE 85 CO2 150 S

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeHeat recovery unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 85 CO2 150 S
Product line32
Бренд заряджального насосаWilo
Бренд насоcа для продажуSTRATOS-PARA 25/1-12
Варіант кожухаНі
Версія теплового пунктаA1
Висота без кожуха [мм]2000 мм
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]6 бар
Глибина без кожуха [мм]1200 мм
Група продукціїТеплові пункти
Додаткова інформаціяДва баки
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
ЗастосуванняA1
Категорія PEDI
Кількість баків2 шт.
Класифікація ULNo
Матеріал ізоляціїТвердий пінополіуретан
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінникаПаяна мідь
Місткість баку500.0 л
Місце для батарейокНі
Можливість продажу теплаТак
Назва виробникаDanfoss
Характеристики виробу
Значення
Назва регулятора опаленняECL310 (P510.12)
Напруга живлення [В] AC [Макс.]230 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняУгору
ОписDSA HRU 2 HE 85 CO2 150 S
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]1.55 м³/год
Передача данихModBus
Потреба теплопостачання [кВт]85 кВт
Потужність відновлення тепла (CO2) [кВт]150 кВт
Приєднувальний розмір теплообмінника1 1/2"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання1 1/2"
Робоча температура [°C] [макс.]90 °C
Розмір труби теплообмінникаDN40
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняDN40
Сертифікація CEYes
Сплав для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника1.4404
Тип з’єднання з теплообмінникомРізь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямРізь
Тип заряджального насосаSTRATOS-PARA 25/1-12
Тип насоcа для продажуWilo
Тип пластинчастого теплообмінника для опаленняXB37H-1 26
Тип продуктуDSA HRU
Тип регулювання опаленняЕлектронний
Тип теплообмінника для продажуXB37H-1-26
Ширина без кожуха [мм]2800 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто540 Кілограм
Bага нетто500 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162903162