Система ГВП, TD-FLS, 455.0 кВт
161L1135
ThermoDual-FLS 455KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER
161L1135
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TD-FLS 455KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER |
| Product line | 32 |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Система ГВП |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Мідь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора системи ГВП | ECL 310 |
| Опис | ThermoDual-FLS 455KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 20 бар |
| Потужність [кВт] | 455.0 кВт |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB59M-1 70 |
| Тип продукту | TD-FLS |
| Тип регулювання системи ГВП | Електронний |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 150 Кілограм |
| Bага нетто | 130 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 731.249 Літр |
| EAN/UPC | 5715162708774 |