Система ГВП, TD-FLS, 75.0 кВт
161L1108
ThermoDual-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK)
161L1108
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TD-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK) |
| Product line | 32 |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Система ГВП |
| Класифікація UL | No |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Мідь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва регулятора системи ГВП | No Controller |
| Опис | ThermoDual-FLS 75KW MIX-OR INSUL-COVER (CDK) |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Потужність [кВт] | 75.0 кВт |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB59M-1 30 |
| Тип продукту | TD-FLS |
| Тип регулювання системи ГВП | External control |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 110 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Bага нетто | 100 Кілограм |