Danfoss logo
ThermoDual FLS

Система ГВП, TD-FLS, 140.0 кВт

161L1104

ThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTD-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX
Product line32
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїСистема ГВП
Класифікація ULNo
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПМідь
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва регулятора системи ГВПNo Controller
ОписThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Потужність [кВт]140.0 кВт
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB59M-1 30
Тип продуктуTD-FLS
Тип регулювання системи ГВПExternal control

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто110 Кілограм
Bага нетто110 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1021.555 Літр