Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Система ГВП, TD-FLS, 420.0 кВт

004X1812

TD-FLS 420 кВт, НАСОС-ECL ІЗОЛ-КРИШКА

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTD-FLS 420KW PUMP-ECL INS-C.
Product line32
Версія теплового пунктаTD-FLS, 420kW, насос, ECL, ізоляція
Висота без кожуха [мм]1940 мм
Висота упаковки [мм]2000 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Вторинний номінальний тиск [бар]10 бар
Вторинний потік [м3/год] [макс.]7.20 м³/год
Вторинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Глибина без кожуха [мм]488 мм
Глибина упаковки [мм]800 мм
Група продукціїСистема ГВП
Дозволена температура [˚C] [мін.]2 °C
ДозволиCE
Категорія PED§ 4.3
Класифікація ULNo
Марка насоса для опаленняWilo
Марка циркуляційного насоса системи ГВПGrundfos
Матеріал ізоляціїТвердий пінополіуретан
Матеріал кожухаТвердий пінополіуретан
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВППаяна мідь
Місце для батарейокНі
Назва виробникаDanfoss
Назва категоріїТеплопункти для швидкісних водонагрівачів
Назва регулятора системи ГВПECL 310
Напруга живлення [В] AC230 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняВертикально
ОписTD-FLS 420 кВт, НАСОС-ECL ІЗОЛ-КРИШКА
Характеристики виробу
Значення
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Первинний перепад тиску [бар] [макс.]0.41 бар
Первинний потік [м3/год] [макс.]7.80 м³/год
Первинний тиск [бар] [макс.]10 бар
Поточний [A] [макс.]4.0 А
Потужність [кВт]420.0 кВт
Приєднувальний розмір системи ГВПG1 3/4"
Приєднувальний розмір теплообмінникаRp2"
Приєднувальний розмір циркуляційної системиG1 1/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір труби теплообмінникаDN50
Розмір трубопроводу системи ГВПDN40
Розмір циркуляційного трубопроводуDN25
Розрахункова температура подачі [˚C]90 °C
Сертифікація CEYes
Сплав для пластинчастого теплообмінника системи ГВП1.4404
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПзовнішня різь
Тип з’єднання з теплообмінникомВнутрішня різь
Тип з’єднання з циркуляційною системоюзовнішня різь
Тип насоса для опаленняSTRATOS PARA
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB59M-1 50
Тип продуктуTD-FLS
Тип регулювання системи ГВПЕлектронний
Тип циркуляційного насоса системи ГВПUPM GEO N
Циркуляція ГВПТак
Циркуляція під тиском [бар] [макс.]0.30 бар
Циркуляція потоку [м3/год] [макс.]3.40 м³/год
Ширина без кожуха [мм]900 мм
Ширина упаковки [мм]1200 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто150 Кілограм
Bага нетто130 Кілограм
Об'єм711.049 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162744062
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми