Система ГВП, TD-FLS, 245.0 кВт
004X1541
TD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL
004X1541
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Тепловий пункт Thermo Dual-FLS-COMBI 245 |
| Product line | 32 |
| Варіант кожуха | Так |
| Версія теплового пункта | TD-FLS, 245kW, pump, ECL |
| Висота без кожуха [мм] | 1077 мм |
| Висота упаковки [мм] | 500 мм |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Вторинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Вторинний потік [м3/год] [макс.] | 4.20 м³/год |
| Вторинний тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
| Глибина без кожуха [мм] | 298 мм |
| Глибина упаковки [мм] | 800 мм |
| Група продукції | Система ГВП |
| Дозволена температура [˚C] [мін.] | 2 °C |
| Дозволи | CE |
| Категорія PED | § 4.3 |
| Класифікація UL | No |
| Марка насоса для опалення | Grundfos |
| Марка циркуляційного насоса системи ГВП | Grundfos |
| Матеріал ізоляції кабелю | EPP Foam |
| Матеріал кожуха | Спінений поліпропілен |
| Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | Brazed copper |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробника | Danfoss |
| Назва регулятора системи ГВП | ECL 310 |
| Напруга живлення [В] AC | 230 В |
| Напрямок первинного та вторинного з’єднання | Вертикально |
| Опис | TD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Первинний номінальний тиск [бар] | 10 бар |
| Первинний перепад тиску [бар] [макс.] | 0.38 бар |
| Первинний потік [м3/год] [макс.] | 4.47 м³/год |
| Первинний тиск [бар] [макс.] | 10 бар |
| Поточний [A] [макс.] | 2.0 А |
| Потужність [кВт] | 245.0 кВт |
| Приєднувальний розмір системи ГВП | G1 1/4" |
| Приєднувальний розмір теплообмінника | Rp1 1/4" |
| Приєднувальний розмір циркуляційної системи | G1" |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір труби теплообмінника | DN32 |
| Розмір трубопроводу системи ГВП | DN32 |
| Розмір циркуляційного трубопроводу | DN25 |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 90 °C |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сплав для пластинчастого теплообмінника системи ГВП | 1.4404 |
| Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] | 1.0 бар |
| Тип з’єднання з системою ГВП | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з теплообмінником | Внутрішня різь |
| Тип з’єднання з циркуляційною системою | Внутрішня різь |
| Тип насоса для опалення | UPM GEO |
| Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВП | XB37M-1 60 |
| Тип продукту | TD-FLS |
| Тип регулювання системи ГВП | Електронний |
| Тип циркуляційного насоса системи ГВП | UPM GEO N |
| Циркуляція ГВП | Так |
| Циркуляція під тиском [бар] [макс.] | 0.60 бар |
| Циркуляція потоку [м3/год] [макс.] | 3.00 м³/год |
| Ширина без кожуха [мм] | 700 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 1200 мм |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 60 Кілограм |
| Bага нетто | 40 Кілограм |
| Об'єм | 224.662 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745434 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |