Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20

Termix Solar, Тип 2, Назва регулятора системи ГВП: AVTB

144H1277

Тип продукту: Termix Solar, Тип 2, 10 бар, 110 °C, AVTB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
Material DescriptionTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
Product line33
Варіант кожухаБез
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
Назва регулятора системи ГВПAVTB
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Номер досьє SCIP791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11
ОписTermix Solar A+
Характеристики виробу
Значення
Первинний номінальний тиск [бар]10 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]110 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Тип продуктуTermix Solar
Тип регулювання системи ГВПТермостатичний
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15 Кілограм
Bага нетто14 Кілограм
Об'єм40.656 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561008718
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми