Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20

Termix Solar S, Тип 1, Назва регулятора системи ГВП: AVTB

144H2346

Тип продукту: Termix Solar S, Тип 1, 16 бар, 120 °C, AVTB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
Material DescriptionTermix Solar S+ OP/NED AVTB 20
Product line33
Варіант кожухаНі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix Solar S+ OP/NED AVTB 20
Назва регулятора системи ГВПAVTB
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняTop
Номер досьє SCIPbb11de40-b026-41c6-8c0c-efb3763d93f4
Характеристики виробу
Значення
ОписTermix Solar S+
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачанняG3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 1
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]120 °C
Сертифікація CEYes
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПXB06H-1 60 G3/4"*20 H StS
Тип продуктуTermix Solar S
Тип регулювання системи ГВПТермостатичний
У межах WEEEНі

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15 Кілограм
Bага нетто14 Кілограм
Об'єм40.656 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561324108
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми