Termix One Solar Type 1 144H1086, 144H1087, 144H1088 R

Termix One Solar, Тип 2, Назва регулятора системи ГВП: AVTB 20

144H1087

Тип продукту: Termix One Solar, Тип 2, 16 бар, 100 °C, AVTB 20

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeFresh water modules
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
Material DescriptionTermix One Solar Type 2 K
Product line33
Варіант кожухаВходить
Висота без кожуха [мм]770 мм
Висота з кожухом [мм]770 мм
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Глибина без кожуха [мм]160 мм
Глибина з кожухом [мм]165 мм
Група продукціїНевеликі теплові пункти
ДозволиCE
Класифікація ULNo
Матеріал кожухаСіра лакована тонколистова сталь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВПBrazed copper
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPTermix One Solar Type 2 K
Назва регулятора системи ГВПAVTB 20
Напруга живлення [В]230.0 В
Напрямок первинного та вторинного з’єднанняНижнє
Характеристики виробу
Значення
Номер досьє SCIPc8ab625a-45a7-411f-ad56-2ffb1734caea
ОписTermix One Solar, Тип 2 с Капак
Первинний номінальний тиск [бар]16 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Приєднувальний розмір системи ГВП3/4"
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання3/4"
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пунктуТип 2
Розмір трубопроводу системи ГВПØ18
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачанняØ18
Розрахункова температура подачі [˚C]100 °C
Сертифікація CEYes
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.]1.0 бар
Тип з’єднання з системою ГВПВнутрішня різь G
Тип з’єднання з централізованим теплопостачаннямВнутрішня різь G
Тип пластинчастого теплообмінника системи ГВПT22-2 16/16 G3/4" VP
Тип продуктуTermix One Solar
Тип регулювання системи ГВПТермостатичний
У межах WEEEНі
Циркуляція ГВПДодатковий
Ширина без кожуха [мм]300 мм
Ширина з кожухом [мм]315 мм

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15 Кілограм
Bага нетто14 Кілограм
Об'єм40.021 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5706561035097
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми