Warranty & Service
145H0964
DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI
145H0964
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI |
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Distribution units |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Керування | ICON Wiring center |
| Кількість виводів колектора для опалення підлоги | 4 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 4 CONN. TWA SI |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 95 °C |
| Тип продукту | Warranty & Service |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 8.8 Кілограм |
| Bага нетто | 7.9 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 78.736 Літр |
| EAN/UPC | 5702424545451 |