Danfoss logo
Distribution unit SGC

Warranty & Service

145H0963

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI
Number of connections2
Product line67
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїDistribution units
Характеристики виробу
Значення
КеруванняICON Wiring center
Кількість виводів колектора для опалення підлоги3
Місце для батарейокНі
ОписDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Розрахункова температура подачі [˚C]95 °C
Тип продуктуWarranty & Service

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.2 Кілограм
Bага нетто7.6 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм78.736 Літр
EAN/UPC5702424545444