Warranty & Service
145H0756
Type SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Warranty & Service
145H0756
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 6 CONN. TWA 24V |
| Number of connections | 6 |
| Product line | 67 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Distribution units |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Опис | Type SGCI-FN, 6 connections, TWA 24V |
| Первинний номінальний тиск [бар] | 6 бар |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розрахункова температура подачі [˚C] | 90 °C |
| Тип продукту | Warranty & Service |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 9.629 Кілограм |
| Bага нетто | 7.5 Кілограм |
| Об'єм | 102.24 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428675086 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |