Danfoss logo
145H0754

Warranty & Service

145H0753

Type SGCI-FN, 3 connections, TWA 24V
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Warranty & Service

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN. TWA 24V
Number of connections3
Product line67
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїDistribution units
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
ОписType SGCI-FN, 3 connections, TWA 24V
Первинний номінальний тиск [бар]6 бар
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розрахункова температура подачі [˚C]90 °C
Тип продуктуWarranty & Service

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.08 Кілограм
Bага нетто7.5 Кілограм
Об'єм103.2 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428675055
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми